FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - Dezentrales I/O-Gerät
2736738

Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ein- und Ausgänge. Funktionen: 16 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 16 digitale Ausgänge je 500 mA, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, Diagnosestrategie, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik 8-polig

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder