CBL-SC-230UC/31/40A
-
Installationsschütz
1791369
Installationsschütz (Brummfrei); Kontaktausführung: 3 Schließer, 1 Öffner
Produktdetails
Produkttyp | Installationsschütz |
Lebensdauer mechanisch | 107 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch (AC-1, AC-7a, AC-21) | 100000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch () | 150000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch () | 100000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch () | 100000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch () | 100000 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Steuerkreis/Lastkreis | |
Bemessungsisolationsspannung | 440 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Spannung | 230 V AC |
Spannungsbereich (AC) | 195,5 V AC ... 253 V AC |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Ansprechzeitbereich | 15 ms ... 20 ms |
Rückfallzeitbereich | 35 ms ... 45 ms |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Leistungsaufnahme | 5 W |
Kontaktausführung | 3 Schließer |
1 Öffner | |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Mindestabstand | 3,6 mm (offene Kontakte) |
Sicherung | ≤ 60 A (Vorsicherung für Kurzschlussschutz KS nach UL und CSA) |
Bemessungsbetriebsspannung (AC/DC) | 400 V (IEC) |
Bemessungsbetriebsspannung | 480 V (UL/CSA) |
Strom (thermisch) | 40 A |
Bemessungsbetriebsleistung () | 8,7 kW (1~, 230 V) |
16 kW (3~, 230 V) | |
26 kW (3~, 400 V) | |
Bemessungsbetriebsleistung () | 3,7 kW (1~, 230 V) |
5,5 kW (3~, 230 V) | |
11 kW (3~, 400 V) | |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Spule | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 16 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Kontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M5 |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG (starr) | 14 ... 10 |
Leiterquerschnitt AWG (flexibel) | 14 ... 4 |
Anzugsdrehmoment | 3,4 Nm ... 3,5 Nm |
Artikelabmessungen | |
Breite | 53,5 mm |
Höhe | 84,4 mm |
Tiefe | 66 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP40 (bei Einbau in Installationsdose - Installationsverteiler) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Schock (Betrieb) | geschaltete Kontakte: 15g (Z-Achse) und 2g (X-Achse) |
Schock (Lagerung/Transport) | nicht geschaltete Kontakte: 10g (Z-Achse und X-Achse) |
Vibration (Betrieb) | geschaltete Kontakte: 3g (Z-Achse) und 1g (X-Achse) |
Vibration (Lagerung/Transport) | nicht geschaltete Kontakte: 2g (Z-Achse und X-Achse) |
Geräuschpegel | 20 dB |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Anzahl der Schütze oder Schalter nebeneinander < 40 °C: keine Beschränkung |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, siehe Montagezeichnung) |
Artikelnummer | 1791369 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6441 |
GTIN | 4067923412224 |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142308 |
ECLASS-15.0 | 27142308 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,74 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg