IB IL 24 SEG/F-D
-
Inline-Funktionsklemme
2836683
Inline-Segmentklemme, ohne Zubehör, 24 V DC, mit Sicherung und Diagnose
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Anzahl der Stecker | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Lokale Diagnose | |
| Fehlermeldungen über den Bus | Peripheriefehlermeldung bei fehlender Segmentspannung Us |
| Peripheriefehlermeldung bei ausgelöster oder fehlender Sicherung | |
| Modul | |
| ID-Code (dez) | 190 |
| ID-Code (hex) | BE |
| Längencode (hex) | C2 |
| Längencode (dez) | 194 |
| Prozessdatenkanal | 2 Bit |
| Eingabeadressraum | 2 Bit |
| Ausgabeadressraum | 0 Bit |
| Registerlänge | 2 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Prüfstrecke | 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; Sicherung |
| Sicherung | SI 5 x 20 6, 300 AT (im Lieferumfang) |
| Versorgung | |
| Peripheriespannung | 24 V DC |
| Peripheriespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restwelligkeit | ± 1,2 V |
| Stromaufnahme maximal | 4 A |
| Stromaufnahme typisch | 30 mA |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 25 mA DC |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 4 A (Nennwert) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Versorgungsspannung | |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % (im Bereich von -25 °C ... +55 °C sind geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit (> 85 %) zu treffen) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % (Eine leichte Betauung von kurzer Dauer darf gelegentlich am Außengehäuse auftreten, z. B. wenn die Klemme von einem Fahrzeug in einen geschlossenen Raum gebracht wird.) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2836683 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRI122 |
| GTIN | 4017918160494 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 65,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 51,29 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg