Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Managed TSN Switches Mit den Managed TSN-Switches von Phoenix Contact bauen Sie Anwendungen mit präziser Zeitsynchronisierung auf. So sorgen Sie für Echtzeitkommunikation und erhöhte Verfügbarkeit in Ihren Automatisierungsnetzwerken.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – die neue Ethernet-Technologie

Time-Sensitive Networking ist ein Set von Standards, das die Echtzeiteigenschaften von heutigen Ethernet-Netzwerken verbessern soll. Es handelt sich also um mehrere Einzelstandards, die aktuell in der TSN Task Group der Standardisierungsorganisation IEEE 802.1 definiert werden.

Ethernet TSN ist jedoch kein eigenständiges Kommunikationsprotokoll, sondern definiert Funktionen. Diese Funktionen können wiederum von unterschiedlichen Protokollen wie OPC UA oder PROFINET genutzt werden.

Benutzerfreundliche TSN-Konfiguration

Einfache PROFINET-TSN-Konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – TSN-Profil

Die Managed TSN-Switches der Serie 2300 und 5900 unterstützen das PROFINET-TSN-Profil:

  • IEEE 802.1AS (präzise Zeitsynchronisierung)
  • Frame Preemption
  • Stream-Management via PROFINET

Die TSN-Konfiguration gelingt dabei ganz leicht. Die FL SWITCH TSN 2300 und 5900 ermöglichen eine benutzerfreundliche TSN-Konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering. Die Konfiguration von isochronem Datenverkehr gelingt damit vergleichbar einfacher als bei klassischem PROFINET RT.

CC-Link IE TSN Standard Logo

Moderner Standard im Zeitalter von Industrie 4.0

CC-Link IE TSN-Profil

Die Managed Switches FL SWITCH TSN 2300 und 5900 unterstützen auch das CC-Link IE TSN Profil. Die Spezifikation CC-Link IE TSN kombiniert Gigabit-Ethernet-Bandbreite mit dem TSN-Feature-Set:

  • Zeitsynchronisation (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

Die TSN-Mechanismen erhöhen die Performanz, Robustheit und Verfügbarkeit heutiger Netzwerke.

Managed TSN-Switch 2300 und 5900

TSN-Switches für eine TSN-Einführung ohne Gerätetausch

Bewährt und zukunftssicher in einem Gerät

Dank der Unterstützung aller Funktionen der FL SWITCH 2000-Serie ermöglichen die Geräte FL SWITCH TSN 2300 und FL SWITCH 5900 auch den Einsatz in klassischen Applikationen. Gestalten Sie mit den TSN-Switches von Phoenix Contact die einfache Migration Ihrer heutigen Netzwerklösung in moderne TSN-Architekturen.

Managed TSN Switches im Überblick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Eigenschaften der Switches 2300 und 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100/1.000 MBit/s 10/100/1.000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames Ja Ja
Alarmkontakt Ja (digitaler Ausgang) -
Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Versorgungsspannung 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunktionen Quality- und Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality- und Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundanz RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Managementfunktionen Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Diagnosefunktionen Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Zeitsynchronisierung Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cyber Security - Network Access MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatisierungsprotokolle PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung
TSN-Funktionen PROFINET TSN-Profil, Stream Management, CC-Link IE TSN PROFINET TSN-Profil, Stream Management, CC-Link IE TSN
Zulassungen Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx -