PPC 23.8 AIO 69K
-
Panel-PC
1262470
Hygiene-PPC mit 60.5 cm / 23.8"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten. Mit konfigurierbarem Prozessor, Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robust und leistungsfähig unter extremen Bedingungen
Stabil und beständig durch ein geschlossenes Edelstahlgehäuse
Hygienisches Design mit passiver Kühlung
Skalierbare Prozessorleistung je nach Applikation
Einfache Montage durch Galgenadapter oder VESA Adapter
Kopplung mit anderen WLAN-/ Bluetoothfähigen Geräten möglich
Kapazitives Multi-Touch-Display für komfortable Mehrfinger-Bedienung mit Handschuhen