ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET
-
Hybridmotorstarter
2904337
Komplettpaket, bestehend aus ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 und EM RI-ADAPTER COMPACT, zur Montage auf 60 mm Sammelschiene
Produktdetails
Produkttyp | Hybridmotorstarter |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Art des Motorstarters | Wendestarter |
Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 11 W |
Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
Verlustleistung maximal | 7 W |
Verlustleistung minimal | 0,88 W |
Zuordnungsart | 2 |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 40 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Verpolschutz; Parallelverpolschutzdiode | |
Isolationseigenschaften | |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Betriebsspannung ≤ 300 V AC |
Sichere Trennung (EN 50178) bei Betriebsspannung ≤ 300 V AC | |
Basisisolierung (IEC 60947-1) bei Betriebsspannung 300 V AC ... 500 V AC | |
Sichere Trennung (EN 50178) bei Betriebsspannung 300 ... 500 V AC | |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC |
Sichere Trennung (EN 50178) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC | |
Schnellabschaltung | |
Ansprechschwelle | > 45 A |
Ansprechzeit | < 2 s |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 5 mA |
Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
19,2 V ("1"-Signal) | |
Schaltpegel | < 5 V DC (für NOT-HALT) |
Ausschaltzeit typisch | < 30 ms |
AC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Laststrombereich | 1,5 A ... 9 A |
Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Abkühlzeit | 20 min (für Auto-Reset) |
Leckstrom | 0 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Kurzschlussschutz; Sicherung | |
Rückmeldeausgang | |
Hinweis | Rückmeldung: Potenzialfreier Wechsler-Kontakt, Signalkontakt |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Zertifikat | PTB 07 ATEX 3145 |
UL-Zulassung | |
Zertifikat | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | ≤ 3 |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Hinweis | Motorschutz |
Performance Level (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | e |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
Kategorie (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | 3 |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
UL-Daten | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Montageart | Stromschienenmontage |
Tragschienenmontage | |
Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
Artikelnummer | 2904337 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7454 |
GTIN | 4046356802970 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 458,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 350 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
22,5 mm breit
Sicherheitslevel gemäß IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Verdrahtungsersparnis
Platzersparnis
Lange Lebensdauer
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg