SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Gehäuseverschraubung
1108101

Gehäuseverschraubung mit M12-Standardgewinde, Push-Pull, mit O-Ring, für die 2-teiligen K-, L- und M-kodierten THR-Kontaktträger

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte
Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit
Mehr Flexibilität: ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung