HC-B 16-KMQ-H-O1STM32
-
Gehäuse
1460312
HEAVYCON Kupplungsgehäuse B16, mit Querbügel, Höhe 82 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade
HEAVYCON Kupplungsgehäuse B16, mit Querbügel, Höhe 82 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Kupplungsgehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B16 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 43 mm |
Höhe | 82 mm |
Länge | 94 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl, Griffteil: PA |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1460312 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAC |
GTIN | 4046356695794 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 251,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 233 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |