RAD-ISM-900-BD-BUS - Funkmodul
2867092

Transceiver (Sender und Empfänger) zur Erweiterung von Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen und Repeater-Schaltungen, für 900 MHz bidirektionales drahtloses Übertragungssystem (Amerika)

Produktdetails







Ihre Vorteile

Der integrierte Busfuß ermöglicht den Anschluss weiterer I/O-Module
Jeder Transceiver hat 1 analogen Eingang (4 ... 20 mA) und 2 digitale Eingänge (5 ... 30 V AC/DC), sowie 1 analogen Ausgang und 2 digitale Ausgänge, zum direkten Anschluss an kompatible Sensoren und Aktoren und zur Datenübertragung in beide Richtungen
Frequenzspreizverfahren
Zustand der Funkverbindung über ein Relais (RF-Link)
Einzelne Transceiver sind in Class I, Division 2 aufgeführt
Betrieb im lizenzfreien ISM-Band 902 MHz ... 928 MHz
Zwei Rundstrahlantennen (optional)
Weitere Transceiver können hinzugefügt werden um Repeater-Systeme aufzubauen
Keine weitere Parametrierung oder Programmierung notwendig