VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/024
-
Frontadapter
1162495
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für ControlLogix® 1756 I/O, anschaltbar bis zu 1 x 8 Kanäle.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einzelne I/O-Module werden für eine sichere Verbindung an der Steuerung verriegelt
Integrierter Hebel unterstützt beim Entfernen von der I/O-Karte
Beschriftungsschild anbringbar
Steckbare Schraubklemmen am Adapter für den Anschluss der Kaltstellenkompensation (CJC)
Schirmanschluss: UL-Typ AWM, Style 1007, Kabel 18 AWG (0,82 mm²), schwarz, Länge 0,5 m