VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000
-
Frontadapter
1360227
VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen Emerson FB3000 3MSG12 I/O-Baugruppen. 1 x 20 Einzelleiter (jeweils mit Aderendhülse versehen und markiert) können angeschlossen werden (Feldanschluss, z. B. über 20 Klemmen).
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 31 V DC |
Max. zulässiger Strom | 0,5 A (pro Abzweig (Platzhalterwert)) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Hinweis | Steckbar auf die 12-kanaligen I/O-Baugruppen „3MSG12“ |
Feldebene | |
Anschlussart | Einzeladern |
Anzahl der Anschlüsse | 20 |
Polzahl | 1 |
Hinweis | Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen |
Kabel | |
Länge | 2 m |
Polzahl | 20 |
Geschirmt | ja |
Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 20x |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Halogenfreiheit | nein |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (IP20) | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (über dem Meeresspiegel) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1360227 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2BNK |
GTIN | 4063151692100 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 325,4 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ST 1,5 - Durchgangsklemme 3031076
-
ST 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031128
-
STTB 1,5 - Doppelstock-Zugfederklemme 3031157
-
ST 2,5 - Durchgangsklemme 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031241
-
STTB 2,5 - Doppelstock-Zugfederklemme 3031270
-
ST 2,5-MT - Messertrennklemme 3036343
-
UT 2,5 - Durchgangsklemme 3044076
-
UT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3044513
-
UTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3044636
-
UT 2,5-MT - Messertrennklemme 3046362
-
QTC 1,5 - Durchgangsklemme 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3205048
-
QTC 1,5-MT - Messertrennklemme 3205103
-
QTTCB 1,5 - Doppelstockklemme 3205116
-
QTC 2,5 - Durchgangsklemme 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3206445
-
QTC 2,5-MT - Messertrennklemme 3206487
-
PT 1,5/S - Durchgangsklemme 3208100
-
PT 1,5/S-TWIN - Durchgangsklemme 3208155
-
PTTB 1,5/S - Doppelstockklemme 3208511
-
PT 2,5 - Durchgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-MT - Messertrennklemme 3210156
-
PTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3210567
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg