EC 6 TR
-
Europaklemme
3240174
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 6 mm2
Produktdetails
Produkttyp | Europaklemme |
Polzahl | 12 |
Rastermaß | 10 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 24 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 6 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 18 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 18 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 41 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Belastungsstrom maximal | 41 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 450 V (Nur fixiert verwenden!) |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Breite | 18,6 mm |
Höhe | 15 mm |
Tiefe | 18,6 mm |
Bohrlochabstand | 10 mm |
Rastermaß | 10 mm |
Farbe | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 10 mm |
Montageart | direktes Anschrauben |
Artikelnummer | 3240174 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE7321 |
GTIN | 4046356457781 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28,65 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 28,65 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2995c890-dcd9-40bc-8341-6bd4edd82a4f |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg