PT 2-PE/S-230AC-ST
-
Überspannungsschutzstecker Typ 3
2839347
Typ 3 - Ableiter Ersatzstecker (Geräteschutz) für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Ersatzstecker |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.00 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 52 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC | 253 V AC |
Nennlaststrom IL | 26 A (30 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2,5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 350 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 3 kA |
3 kA (nach UL 1449) | |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,1 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspannung bei In | ≤ 1,1 kV |
≤ 600 V | |
≤ 600 V | |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 25 A (gL) |
25 A (MCB 25 A B/C) | |
Kurzschlussfestigkeit IP bei max. Vorsicherung (effektiv) | 1,5 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (non-Ex) |
-40 °C ... 80 °C (Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11/A11 |
Hinweis | 2007 |
Normen/Bestimmungen | UL 1449 |
Hinweis | ed. 2 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2839347 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1411 |
GTIN | 4017918182540 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 26,47 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26,47 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg