Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Wenn die maximale Belastung des Buskopplers für die Axioline F-Lokalbus-Versorgung (Logikversorgung UBus) erreicht ist, können Sie dieses Modul einsetzen, um diese Spannung neu bereitzustellen. Legen Sie dazu am Modul eine 24-V-DC-Spannung (UL) an, aus der UBus erzeugt wird.
AXL F PWR XC 1H
-
Einspeisemodul
1776593
Axioline F, Nachspeisemodul für die Logikversorgung UBus, max. 4 A, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einspeisung der 24-V-Spannung UL zur Erzeugung der Logikversorgung UBus
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten