ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1
-
Gehäuseoberteil mit Touchdisplay
1225275
Tragschienengehäuse, 10U Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Gehäuseabdeckung, Breite: 56,88 mm, Höhe: 109,8 mm, Tiefe: 29,5 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gehäusesystem zur Visualisierung und Bedienung im Schaltschrank
Aufeinander abgestimmte Gehäuse mit vorinstallierten Touchdisplays
Zeitsparender Zusammenbau vorgefertigter Baugruppen
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik