DC/DC-Wandler
DC/DC-Wandler sorgen für eine geregelte Gleichspannung. Durch den Einsatz der Spannungswandler vermeiden Sie Störungen Ihrer Applikation. Sie frischen Spannungen auf, sodass die Last auch bei großen Leitungslängen immer mit einer geregelten Gleichspannung versorgt ist. Mit DC/DC-Wandlern ändern Sie das Spannungsniveau oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten
Ihre Vorteile
- Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost mit einer dauerhaften Leistung bis zu 125 % und Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost mit bis zu 200 % für bis zu 5 s
- Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
- Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
- Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss
- Ex- und IECEx-Zulassung ermöglicht den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen
- QUINT DC/DC-Wandler sind Teil des COMPLETE line-Systems
QUINT DC/DC-Wandler auf der Tragschiene
QUINT DC/DC-Wandler >100 W Leistungsstark mit SFB Technology
DC/DC-Wandler der QUINT-Familie maximieren die Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Mit SFB Technology, präventiver Funktionsüberwachung, langer Lebensdauer und IECEx-Zulassung erhöhen sie Sicherheit und Zuverlässigkeit. Erstmalig können Sie Meldeschwellen und Kennlinien der Gleichspannungswandler individuell anpassen. Zudem haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik.
Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler >100 W
Spannungsebenen: DC/DC-Wandler >100 W
Die DC/DC-Wandler der QUINT-Familie eignen sich für große Leistungen mit Strömen bis zu 20 A. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs decken die Gleichspannungswandler alle gängigen Ein- und Ausgangsspannungen in den Leistungsklassen bis 480 W ab.
QUINT DC/DC-Wandler wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC oder 48 V DC in Ausgangsspannungen von 12 V DC bis 56 V DC.
Zusätzlich zu den gezeigten Spannungsleveln bieten die QUINT DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang einen Eingangsspannungsbereich von 42 bis 96 V DC oder 67 bis 154 V DC. Diese eignen sich ideal z. B. für Bahnanwendungen oder in der Energieerzeugung.
QUINT DC/DC-Wandler <100 W
QUINT DC/DC-Wandler <100 W Leistungsstark und platzsparend
QUINT DC/DC-Wandler sind auch im Leistungsbereich bis 100 W erhältlich. Besonders leistungsstark und platzsparend verfügen diese Wandler über einen hohen Wirkungsgrad, eine präventive Funktionsüberwachung sowie den statischen und dynamischen Boost. Zudem haben Sie die Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss.
Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler <100 W
Spannungsebenen: DC/DC-Wandler <100 W
Diese platzsparenden Geräte aus der QUINT-Familie bieten höchste Funktionalität ab einem Leistungsbereich von 30 W und decken zudem erstmals den Leistungsbereich von 60 W ab.
QUINT DC/DC-Wandler wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC oder 110 V DC in Ausgangsspannungen von 5 V DC bis 56 V DC.
Die geringe Gehäusetiefe von 89 mm ermöglicht den Einbau in flachen Schaltschränken, die DNV-GL-Zulassung den Einsatz im maritimen Umfeld.
DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung
QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung Plusvariante für extreme Umgebungsbedingungen
Die Plusvariante des DC/DC-Wandlers mit integriertem Entkopplungs-MOSFET für 1+1- und n+1-Redundanz bietet eine symmetrische Lastverteilung und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Weiterhin erfüllt sie die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL 2). In Kombination mit dem Redundanzmodul QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ wird SIL 3 erreicht.
Mit Schutzlackierung, ATEX- und IECEx- Zulassung nach den Normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 und IEC 60079-15 wird der Einsatz innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 ermöglicht.
Abgerundet wird die neue Plusvariante durch einen Temperaturweitbereich von -40 °C bis +70 °C, für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen. Die Schutzlackierung der Leiterplatte (CO steht für coated) schützt vor Stäuben, korrosiven Gasen und auch vor 100 % Luftfeuchtigkeit. Ebenso werden Ausfälle durch korrosionsbedingte Kriechströme und elektrochemische Migration vermieden.
TRIO DC/DC-Wandler mit 1500 V DC
TRIO DC/DC-Wandler mit 1500 V DC Zur dezentralen Stromversorgung in Photovoltaikanlagen
Die DC/DC-Wandler der TRIO-Familie mit 1500 V DC versorgen Ihre Anlage direkt aus dem Feld und bieten auch ohne zentrales Netz eine zuverlässige Stromversorgung. Sie eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Photovoltaik und Antriebstechnik.
In Photovoltaikanlagen ermöglicht der TRIO DC/DC-Wandler den Start des Zentralwechselrichters auch ohne versorgendes Netz. Zudem lässt er sich zur direkten und sofortigen Versorgung der String-Überwachung innerhalb von Generatoranschlusskästen einsetzen.
Im Bereich der Antriebstechnik erzeugt das Gerät auch direkt in der Maschine 24 V, um die Anlagensteuerung zu versorgen.
UNO DC/DC-Wandler mit 1.000 V DC
UNO DC/DC-Wandler mit 1.000 V DC Zur Modernisierung von bestehenden Photovoltaikanlagen
Mit dem DC/DC-Wandler aus der Familie UNO POWER versorgen Sie Ihren Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage. Durch den direkten Anschluss an String-Spannungen von bis zu 1.000 V DC wird die Combiner-Box direkt aus dem Photovoltaikmodul versorgt. So sparen Sie zusätzliche Installationskosten und erhöhen die Effizienz des Systems. Die UL-1741-Zertifizierung des DC/DC-Wandlers erleichtert zudem die Zulassung des Gesamtsystems. In einer weiteren Ausbaustufe kann die Signalleitung durch eine Funkverbindung ersetzt werden.
Dank des Spannungsbereichs von bis 1.000 V DC eignen sich UNO DC/DC-Wandler auch ideal für die Modernisierung oder den Ausbau Ihrer bestehenden PV-Anlage.