CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8:10
-
RJ45-Steckverbinder
1422680
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung