UL Recognized
Zulassungs-ID: File E335024Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Patch-Kabel, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 2, 1 GBit/s, CAT B, Material: TPU, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 22- 22, Kabelabgang: gerade, Single Pair Ethernet
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Kann ich die Kabel auch in anderen kundenspezifischen Längenvarianten beziehen?
Die Längenvarianten finden Sie unter "Zubehör" des Artikels. Weitere Varianten sind auf Anfrage möglich.
Für welchen Single Pair Ethernet-Standard der IEEE ist der Steckverbinder geeignet?
Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.... Mehr anzeigen
Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.
Weniger anzeigen