NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC-GR - Patch-Kabel
1523693

Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 15 m, Polzahl: 8, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grün

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 GBit/s (CAT5)