RC-22P2300 - Crimpkontakt
1603324

Crimpkontakt, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: Cu-Legierung, Bandware, 500 Stk. pro Band, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung
Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung