CC-1,0-BA-0,34-FS AU
-
Crimpkontakt
1098946
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, Material Kontakt: CuZn, dieser Artikel befindet sich in einer fließenden Umstellung, bleifreie Alternative nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) auf Anfrage vorab möglich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung