Gerätemarker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 27 mm
Gerätemarkierung
Gerätekennzeichnung für vielfältige Anwendungen für Geräte im Schaltschrank, in Anlagen im Feld sowie beim Einsatz im Außenbereich: Wir bieten Ihnen für die Kennzeichnung von Geräten eine Vielzahl passender und qualitativ hochwertiger Markierungen. Schaffen Sie Orientierung durch die eindeutige Identifizierbarkeit Ihrer Komponenten und vereinfachen Sie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 40 mm
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 40 mm
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm
Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Etikett für Gehäuse ME ... F-UT ... BUS ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 200, Textfeldhöhe: 42 mm, Textfeldbreite: 44 mm
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 88, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 8,8 mm
Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm
Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 48 m, Textfeldhöhe: 108 mm, Textfeldbreite: 48000 mm
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Ihre Vorteile
- Variable Lösungen – vielfältige Materialien für unterschiedliche Verwendungen
- Vielseitige Möglichkeiten durch verschiedene Montagearten wie Kleben, Schrauben, Nieten und Verrasten
- Aus einer Hand: Materialien für Geräte von Phoenix Contact und anderen Herstellern
Gerätemarkierung
Einsatz im Schaltschrank
Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Komponenten im Schaltschrank erleichtert Ihnen die Instandhaltung. Es gibt außerdem Bereiche, in denen die Gerätemarkierung Pflicht ist. Nicht zuletzt werten Sie Ihre Schaltschränke und Anlagen durch die Kennzeichnung von Betriebsmitteln qualitativ auf.
Schauen Sie sich um: Das große Markierungsprogramm von Phoenix Contact deckt alle Anwendungsfälle ab – vom Klebeetikett bis zum hochwertigen Gravurschild. Selbstverständlich steht Ihnen für Beschriftung oder Gravur auch unser umfassender Beschriftungsservice zur Verfügung.
Gerätekennzeichnung zum Aufkleben
Gerätekennzeichnung zum Aufkleben
Selbstklebende Gerätemarkierungen sind in vielen unterschiedlichen Größen, Materialien und Farben erhältlich. Mit unterschiedlichen Eigenschaften sind sie in verschiedensten Applikationen für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern verwendbar.
Gerätemarkierung zum Verschrauben
Gerätemarkierung zum Verschrauben
Für die Kennzeichnung von Geräten und Schaltschränken stehen Schilder mit Bohrungen zur Verfügung. Sie lassen sich durch Schrauben oder Nieten sicher mit dem Gerät verbinden.
Einsatz in Träger mit Kunststoffschildern
Gerätekennzeichnung zum Einrasten in Schildchenhalter
Die Kennzeichnung von Tastern kann schnell und komfortabel mit dem CARRIER-Beschriftungssystem vorgenommen werden. Die Markierung wird hierbei im Beschriftungsfeld des Trägers eingesetzt.
Gerätemarkierung zum Einschieben in Schildchenhalter
Gerätemarkierung zum Einschieben in Schildchenhalter
Die selbstklebenden Schildchenhalter für die Geräte- und Modulbeschriftung haften auf jedem üblichen Untergrund. Die passenden Kennzeichnungen lassen sich einfach in die Träger einschieben.