NLC-055-024D-08I-04QRD-05A
-
Basiseinheit
2700464
24 V DC Nanoline-Basiseinheit. Ausgestattet mit 8 digitalen Eingängen, 2 analogen Eingängen (0-10 V) und 4 Relaisausgangskanälen. I/O-Kanäle können hinzugefügt und bis zu 3 I/O-Erweiterungsmodule können angebracht werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen einen Netzwerkanschluss oder einen seriellen Anschluss. Ein optionales Bediengerät stellt ein Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Programmierung erfolgt über den nanoNavigator.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Basiseinheit |
Produktfamilie | Nanoline |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | nanoNavigator 3 oder höher |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (Versorgung der I/O- und Kommunikationsmodule) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Anschluss Versorgung | Schraubanschluss |
Stromaufnahme maximal | 250 mA |
Stromaufnahme typisch | 150 mA |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Beschreibung Echtzeituhr | ±2 s/Tag bei 25 °C ±4 s/Tag bei -20 °C ... +60 °C Lithium BR2330 |
Analog: | |
Beschreibung des Eingangs | Analogeingang |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Auflösung A/D-Wandler | 12 Bit (monoton) |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Eingangssignal Spannung | 0 V DC ... 10 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 20 kΩ |
Eingangsfilter | digital |
Grenzfrequenz (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
Messprinzip | sukzessive Approximation |
Schutzbeschaltung | Unterdrückung von Spannungsspitzen |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | 5 mA DC (Ein) |
< 100 mA (Off) | |
Ansprechzeit typisch | 20 ms (an) |
70 µs (AUS) | |
Zähler: | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsfrequenz | 6 kHz |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Relaisausgang |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Externer Schutz erforderlich |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 5 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 20 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 5 A |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennlast ohmsch | 600 W (bei 24 Ohm) |
Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | 0,5 Hz (bei Volllast) |
Signalverzögerung | 10 ms (bei 20 °C (ohne Bounce)) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Bediengerät | |
Anschlussart | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Anschlussart | Slot 1 |
USB | |
Anschlussart | Slot 1 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 80,5 mm |
Höhe | 103,5 mm |
Tiefe | 60 mm |
Farbe | weiß |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 90 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2700464 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRACAA |
Katalogseite | Seite 460 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356576611 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 336,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 336,5 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d142a257-46e6-4429-8569-78d99a580adc |
Kompatible Produkte
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Abdeckhaube 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Abdeckhaube 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-Erweiterungsmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-Erweiterungsmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-Erweiterungsmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-Erweiterungsmodul 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-Erweiterungsmodul 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedien-Terminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-Modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optionsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-Modul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Leitung 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Leitung 2701247
Ihre Vorteile
Ein Bediengerät kann wahlweise in die Basiseinheit integriert oder dezentral an einer Wand installiert werden
Eine intuitive Programmiersprache für Ablaufdiagramme und Kontaktpläne
Auf der Basiseinheit sind digitale Eingänge, Relaisausgänge sowie analoge Eingänge, inklusive High-Speed-Zähler, integriert
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg