NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - Basiseinheit
2701043

24 V DC nanoLine-Basiseinheit. Ausgestattet mit 6 digitalen Eingangs- und 4 digitalen Relaisausgangkanälen. I/O-Kanäle können hinzugefügt und maximal 3 I/O-Erweiterungsmodule verwendet werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen Netzwerk- oder serielle Connectivity. Optionales Bediengerät mit Benutzeroberfläche. Programmierung mittels nanoNavigator.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein Bediengerät kann wahlweise in die Basiseinheit integriert oder dezentral an einer Wand installiert werden
Eine intuitive Programmiersprache für Ablaufdiagramme und Kontaktpläne
Auf der Basiseinheit sind digitale Eingänge, Relaisausgänge sowie analoge Eingänge, inklusive High-Speed-Zähler, integriert