FLT-CP-2C-350
-
Kombiableiter Typ 1+2 special
2859770
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II / B+C-Ableiter. Ableiter koordiniert nach dem AEC-Prinzip, für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, PEN).
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN Type | T1 + T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 71,2 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Teilungseinheit | 4 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V - 0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-PEN |
| Wirkungsrichtung | 2L-N/PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
| Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 25 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 12,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 1,5 kV (bei In) |
| ≤ 1,2 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
| Schutzpfade | L-L |
| L-G | |
| Nennspannung | 240/415 V AC |
| Energieverteilungssystem | Delta |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 2450 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 1340 V |
| Folgestrom (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
| SPD Typ | 4CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Betriebsstrom AC | 1 A AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 2 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2859770 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1211 |
| GTIN | 4017918956493 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 671,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 635,41 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg