EMpro-AC-Energiezähler mit MID-Zulassung 2014/32/EU erlauben eine kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung.
Neuheiten
Kleine und große Innovationen kompakt auf einen Blick
Laufend entwickeln unsere Ingenieurinnen und Ingenieure neue Produkte. Entdecken Sie unsere Innovationen der Verbindungstechnik, Geräteanschlusstechnik und Automatisierungstechnik.
- Filter:
-
AnzeigenAlle Neuheiten
-
Segment
-
Produktkategorie
-
Veröffentlichung
-
SortierungNeueste zuerst
- Angewandte Filter (1):
20 Ergebnisse
AC-Energiezähler mit MID-Zulassung
Dreiphasige Halbleiterschütze
Halbleiterschütze schalten lautlos, verschleiß- und lastfrei im Nulldurchgang mit hohen Schaltfrequenzen.
Hochkompakte zwangsgeführte Relaismodule
Das hochkompakte RIFLINE complete Relaismodul mit sechs zwangsgeführten Kontakten und Push-in-Anschlusstechnik.
Installationsschütze und -relais
Vielseitig einsetzbare Installationsschütze und -relais schalten zuverlässig und effizient hohe Lastströme.
Magnetische Sicherheitsschalter
Sichere Zustandserfassung beweglich trennender Schutzeinrichtungen.
Netzwerkfähiges Remote-Relaissystem
Das Remote-Relaissystem, mit Multiprotokollanbindung, für einfache Anwendungen mit bis zu 56 I/O-Kanälen.
Drehzahl- und Stillstandswächter
Sichere Bewegungsüberwachung von rotierenden Teilen in Anlagen und Maschinen.
Energiemanagement-Software
Der Energy Management Service On-Premises ist die perfekte Lösung für Ihr lokales Energiemonitoring.
Termination Carrier für Siemens ET200SP HA
Plug-and-Play: Der Termination Carrier verbindet Tragschienengeräte mit der Siemens SIMATIC ET200SP HA.
Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter
Das Widerstandsnetzwerk dient der Leitungsfehlerüberwachung potenzialfreier Kontakte und Näherungsschalter.
Multifunktionale Sicherheitsrelais
Überwachung von bis zu zwei Sicherheitsfunktionen in nur einem Gerät.
Sicherheitsrelais für den Ex-Bereich
Überwachung von sicheren Signalgebern in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Multifunktionaler DC-Leistungsschalter
Der CONTACTRON ELR HDC mit Hybridtechnologie für das Schützen, Überwachen und Schalten hoher DC-Lasten.
Strommessumformer mit Web-based Management
Intuitiv per Web-based Management konfigurieren und präzise messen mit <0,5 % Genauigkeit.
Hochkompakte, vernetzbare Logikmodule
Logikmodule mit einfacher Modbus/RTU-Anbindung für den dezentralen Remote-I/O-Zugriff auf Prozessdaten.
IFS PROFIsafe Gateway
Das IFS PROFIsafe Gateway erlaubt die einfache und sichere Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern.
Motorstarter – DC-Motoren sicher schalten
Kompakte Wendelastrelais ermöglichen das Schalten und Bremsen von DC-Motoren für einen zuverlässigen Betrieb.
Relaismodule – Signale invertieren
Invertermodule bieten die kompakte Signalinvertierung (PNP/NPN und umgekehrt) auf nur 6,2 mm Baubreite.
Relaismodule – elektronische Sicherung
Die Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit breaker) auf nur 6,2 mm Baubreite.
DC-Energiezähler mit Eichrechtzulassung
Der kompakte EMpro DC-Energiezähler ermöglicht die platzsparende Direktmessung von Strömen und Spannungen bis zu 650 A/1.000 V DC.