Berufsfeld

Beschaffung

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Bereich Beschaffung.

Ihre Karriere im Bereich Beschaffung bei Phoenix Contact

Die Beschaffung koordiniert die Einkaufs- und Materialstandardisierungsaktivitäten der Phoenix Contact-Gruppe. Konkret bedeutet dies, dass dieser Bereich sich mit dem Einkauf von Waren und Dienstleistungen beschäftigt – von der Auswahl der Lieferanten bis zur Verhandlung der Verträge. Ziele des Bereichs sind ebenso eine einheitliche strategische Ausrichtung sowie das Erschließen von Synergien im Bereich Einkauf und Beschaffung.

In der Beschaffung wird eng mit anderen Abteilungen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse aufeinander abgestimmt erfüllt werden können. Bringen Sie also ein gutes Verhandlungsgeschick und Kommunikationsfähigkeiten sowie analytisches Denken und ein allgemeines Verständnis von Verträgen und Lieferketten mit, sind Sie hier genau richtig!

Story
Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Tagtäglich arbeitet Phoenix Contact mit vielen tausend Lieferanten zusammen. Weltweit. Die Fäden hält dabei der Bereich Corporate Purchase in der Hand – auch wenn es um Nachhaltigkeit geht.

Mehr erfahren
Mitarbeiter sitzt auf einer Laderampe