Verbindungstechnik in Energieanwendungen

Mit den Produkten des COMPLETE line-Systems schaffen Sie zuverlässige Verbindungen für jede Anwendung Ihrer Energieapplikation. Die unterschiedlichen Funktionen innerhalb eines Schaltschranks stellen spezifische Herausforderungen an die Verbindungstechnik vom Rangieren über das Prüfen bis zur Potenzialverteilung.

Lösungen für die Verbindungstechnik in Energieanwendungen

Interaktive Image-Map: Lösungen für die Verbindungstechnik in Energieanwendungen
Messwandlertrennklemmen
Einfache und sichere Schnittstellen sind die Messwandler-Trennklemmen. Das steckbare CLIPLINE complete-Systemzubehör zum Prüfen und Kurzschließen der Stromwandler sowie der Potenzialverteilung lässt sich applikationsbezogen innerhalb der Klemmenleisten platzieren.
Mehr erfahren
Messwandlertrennklemmen
Steckbares Prüfsystem
Das steckbare Prüfsystem FAME bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort. Mit der steigenden Anzahl von Anschlusspunkten von Mittel- bis Hochspannung bringt der Einsatz von FAME immer größere Vorteile für Effizienz und Sicherheit mit sich.
Mehr erfahren
Steckbares Prüfsystem
Potenzialverteilung
Die kompakten Potenzialverteilerklemmen PTRV… realisieren Potenzialverteilungen bis zu 32 Anschlüsse auf besonders kleinem Raum und lassen sich über konfektionierbare Steckbrücken zu Potenzialverteilerblöcken erweitern. Dank der werkzeuglosen Push-in-Anschlusstechnik erfolgt die Installation besonders schnell und komfortabel.
Mehr erfahren
Potenzialverteilung
Ringleitung
Die steckbaren Reihenklemmen ermöglichen eine deutliche Verkürzung und Vereinfachung der Fertigungs- und Inbetriebnahmeprozesse. Mit Hilfe von vorkonfektionierten Kabelbäumen bieten diese Lösungsansätze weiteres Potenzial für die wirtschaftliche Automatisierung im Schaltschrankbau.
Mehr erfahren
Ringleitung
Rangierverbinder
Mit den Vierstockklemmen PT 2,5-4L rangieren Sie Signale in Ihren Steuerungen und Anlagenteilen auf engem Raum. Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste sowie der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren, vierpoligen Stecker lassen sich mit diesem Klemmensystem enorm kompakte, dreidimensionale Signalverteiler aufbauen.
Mehr erfahren
Rangierverbinder
Sensor-/Aktor-Verbindung
Durchgangsklemmen zeichnen sich durch zwei Klemmstellen und einen kompakten Aufbau aus. Passend zu den Durchgangsklemmen erhalten Sie konturgleiche Schutzleiterklemmen. Alle Klemmen lassen sich leicht untereinander sowie mit Mehrleiter- und Funktionsklemmen brücken.
Mehr erfahren
Sensor-/Aktor-Verbindung
Trennung und Messertrennung
Verschiedene Einsatzgebiete verlangen nach Klemmen mit unterschiedlichen Trennelementen. Phoenix Contact bietet Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen mit einer Strombelastbarkeit bis 31 A und einer maximalen Nennspannung von 1.000 V an.
Mehr erfahren
Trennung und Messertrennung
Crimpverbindungen für automatisierte Verdrahtung
Die steckbaren Reihenklemmen ermöglichen eine deutliche Verkürzung und Vereinfachung der Fertigungs- und Inbetriebnahmeprozesse. Mit Hilfe von vorkonfektionierten Kabelbäumen bieten diese Lösungsansätze weiteres Potenzial für die wirtschaftliche Automatisierung im Schaltschrankbau.
Mehr erfahren
Crimpverbindungen für automatisierte Verdrahtung
Schwere Steckverbinder für Leistungsschalter
Schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON complete schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter harten Bedingungen eine sichere Energieübertragung. Sie widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen und sind bis Schutzart IP69K dicht.
Mehr erfahren
Schwere Steckverbinder für Leistungsschalter

Interview: Verbindungstechnik für Energieanwendungen

Interview: Verbindungstechnik für Energieanwendungen
Interview: Verbindungstechnik für Energieanwendungen YouTube