Mobile Blitz- und Überspannungsschutz-Schule "Übung macht den Meister!" Manche Sprichwörter verlieren nie an Wahrheitsgehalt. Mit zahlreichen Seminarteilnehmern haben wir die Erfahrung gemacht, dass das erlernte Wissen den Weg zum Ort des Umsetzens gar nicht schafft. Vor dem Schaltschrank stehend ist das zuvor aufgenommene Know-how plötzlich weg. Wir haben die Lösung.

Mobile Blitz- und Überspannungsschutz-Schule

Deshalb haben wir uns eine ganz besondere Lösung einfallen lassen: Wir kommen zu Ihnen, bringen einen vollfunktionsfähigen Schaltschrank und alle notwendigen Werkzeuge mit – Sie stellen uns einfach nur Ihre Werkstatt zur Verfügung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Learning by Doing! Außerdem müssen Ihre Mitarbeiter nicht reisen. Das spart Zeit und Kosten!

Jens Baumann und Dirk Eckardt

Der praxisnahe Workshop vor Ort ist darauf ausgerichtet, dass Sie die normengerechte und sichere Installation von Überspannungsschutz in Energiehauptverteilungen richtig und direkt vornehmen können. Unser Überspannungsschutz-Experte Jens Baumann freut sich auf seinen Besuch auf Ihrem Werksgelände. Der Workshop ist kostenlos, aber bestimmt nicht umsonst!

Für einen optimalen Lernerfolg empfehlen wir maximal 6 aktive Teilnehmer und bis zu 6 zusätzliche passive Teilnehmer.

Bitte beachten: Mindestteilnehmer 4 Personen. Das spart Zeit und Kosten.