Überspannungsschutz für eine Melkanlage
Automatisiertes Melksystem
Die Anwendung
Die heutige Viehwirtschaft ist ohne moderne Technik nicht mehr denkbar. Fütterungscomputer, Be- und Entlüftungsanlagen, Melkanlagen und Kühleinrichtungen gehören in landwirtschaftlichen Betrieben heute zum Standard. Ein Ausfall dieser Systeme kann nicht nur gravierende Auswirkungen auf den Betriebsablauf haben, sondern sogar das Leben der Tiere bedrohen. Daher ist deren ständige Verfügbarkeit von immenser Wichtigkeit. Ein umfassendes Überspannungsschutzkonzept trägt entscheidend zur Verfügbarkeitsoptimierung bei, da die empfindliche Elektronik der Systeme sonst permanent durch transiente (kurzzeitige) Spannungsspitzen aus dem Versorgungsnetz und durch blitzbedingte Überspannungen gefährdet ist.
Das umfassende Überspannungsschutzkonzept
Transiente Störungen auf Leitungen können sich durch galvanische Verbindungen oder durch induktive und kapazitive Kopplung auch andere, benachbarte Leitungen übertragen. Daher sollten bei der Planung der Überspannungsschutzgeräte (SPD) nicht nur die Energieversorgungsleitungen berücksichtigt werden, sondern auch alle weiteren Schnittstellen wie Daten- und Kommunikationsleitungen und Komponenten der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.
Das folgende Bild und die anschließende Tabelle zeigen beispielhafte Produktempfehlungen. Für die Erstellung eines individuellen Schutzvorschlags für Ihre Anlage steht Ihnen unser Expertenteam gern zur Verfügung.
Unser Schutzvorschlag für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
Prinzipieller Aufbau eines Melkrondells mit Tank
Empfehlung Überspannungsschutz für Anwendung oder Einbauort Hinweis: ¹⁾ nur erforderlich, wenn mehr als 10 m von SPD in Hauptverteilung entfernt
Empfohlener Überspannungsschutz | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Anwendung oder Einbauort | ||
Hauptverteilung (TN-S- oder TT-System) | VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT-R | 1466216 |
Versorgung Tank mit Kühlung und Pumpe | VAL-SPP-T2-275/3+1-UT-R ¹⁾ | 1466214 |
Versorgung Steuerung (1-phasig) | PLT-SEC-T3-230-FM-UT | 2907919 |
Versorgung Melkrondell | VAL-SPP-T2-275/3+1-UT-R ¹⁾ | 1466214 |
Analogsignal (z. B. 0 ... 20 mA) | TTC-6P-1X2-24DC-PT-I | 2906815 |
Digitalsignal | TTC-6P-2X1-24DC-PT-I | 2906816 |
Temperaturmessung (z. B. Pt100, 4-Leiter) | TTC-6P-4-24DC-PT-I | 1106014 |
Datenleitung (Ethernet) | DT-LAN-CAT.6+ | 2881007 |