Steckverbinder und Kabel für Schienenfahrzeuge
Mehr Informationen zu Steckverbindern auch mit Schnellverriegelung und umspritzten M12-Leitungen für den Einsatz in Bahnfahrzeugen finden Sie unten. Unsere Bahnexpertinnen und -experten beraten Sie gern.
Schwere Steckverbinder für den Wagenübergang
Die HEAVYCON HPR- und ADVANCE-Gehäuse sind speziell für den Außeneinsatz am Schienenfahrzeug geeignet. Durch das robuste Design mit Schutzart IP68/IP69K schützen sie die eingebauten festpoligen oder modularen Kontakteinsätze. Die Steckverbinder erfüllen die erhöhten Anforderungen der Bahnindustrie. Sie sorgen für eine dauerhafte und störungsfreie Verbindung der elektrischen Leitungen und Datenübertragungen sowohl in der Innenanwendung als auch an Wagenübergängen.
Umspritzte M12-Leitungen für Rolling Stock
Die M12 RAIL-Serie von Phoenix Contact umfasst Sensor-/Aktor-Verkabelung in A-Kodierung, Ethernet- und PROFINET-Verkabelung in 4-polig D-kodierter Ausführung und X-kodierte Leitungen für hohe Datenraten (10 GBit/s). Diese Materialien erfüllen die Brandschutzanforderungen der DIN EN 45545-2 und können somit problemlos im Schienenfahrzeug eingesetzt werden.
M12 PUSH-PULL für die Bahntechnik
M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Technologie verriegeln Sie einfach und sicher mit einem Klick. Durch die Schnellverriegelung sind die Steckverbinder besonders für Anwendungen in Schienenfahrzeugen geeignet, in denen hohe Schock- und Vibrationsbelastungen auftreten. Eine spezielle Feder sorgt auch bei extremer mechanischer Beanspruchung für eine zuverlässige 360°-Schirmanbindung.
Konfektionierbare Steckverbinder mit EMV-Schutz
Unterschiedliche Leitungslängen schnell vor Ort verdrahten: Unsere konfektionierbaren Steckverbinder mit Push-Lock-Anschluss, QUICKON (IDC)-Schneidanschluss oder Crimpanschluss sind geprüft und geeignet für die Bahnindustrie. Alle Steckverbinder stehen in geschirmter Ausführung zur Verfügung. Im Bereich des rollenden Materials mit hohen EMV-Belastungen ist das ein wichtiges Kriterium.