Neuer Überspannungsschutz für Photovoltaikanwendungen

30.07.2024
Überspannungsschutz VAL-SPP für PV-Anwendungen auf einer Tragschiene montiert

Die neuen Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie VALVETRAB SPP von Phoenix Contact bieten zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale und eignen sich daher auch für PV-Anwendungen.

Die neue Abtrennung reagiert im Überlastfall noch schneller, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Haupt- und Hilfsstromkreis sind jetzt mit einer doppelten Isolation versehen. Die Luft- und Kriechstrecken werden durch verlängerte Schraubenschächte und Einführtrichter am Produkt erreicht. Durch diese Maßnahme ist auch der Berührschutz gegeben. Ein großer Installationsvorteil ist ein verringertes Anzugsdrehmoment von nur noch 3 statt 4,5 Nm. Zusätzlich wurde die Statusanzeige an den einzelnen Schutzsteckern optimiert. Hier wird durch eine klare Rot-Grün-Anzeige der Zustand der Stecker vor Ort ablesbar.

Die PV-Produkte der Produktfamilie VALVETRAB SPP sind als reine Typ-2-Überspannungsschutzgeräte für verschiedene Spannungsebenen von 600 bis 1500 V DC erhältlich. Zusätzlich steht auch ein Typ-1-Blitzstromableiter für 1000 V DC zur Verfügung. Die Überspannungsschutzgeräte sind jeweils mit und ohne Fernmeldekontakt erhältlich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications