Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Die richtige Auswahl mit dem neuen Online-Konfigurator für die Systemverkabelung für Steuerungen

24.06.2025
Online-Konfigurator Systemverkabelung

Der neue Online-Konfigurator für die Systemverkabelung für Steuerungen von Phoenix Contact unterstützt die einfache und schnelle Auswahl einer individuellen Systemverkabelungslösung.

Die intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung des neuen Tools. Mit wenigen Klicks werden die passenden Lösungskomponenten, bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen, selektiert. Eine getroffene Produktauswahl lässt sich unmittelbar als 3D-Modell zur visuellen Rückmeldung darstellen.

Ist die individuelle Systemverkabelungslösung gefunden, wird automatisch eine Lösungs-ID vergeben, die bei Bedarf auf der Webseite wieder aufgerufen werden kann. Die zusätzlich generierte PDF-Datei beschreibt detailliert die Lösungskomponenten und steht zum Download bereit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications