TC-XC96-AO16-EX-PS-HIMAX01 - Porte-modules
2908748

Termination Carrier pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog à sécurité intrinsèque, aux cartes de sortie analogiques de l'automate HIMA-HIMax, par un connecteur C96, 96 pôles. Compatible avec la carte HIMax X-AO 16 01, avec raccordement pour multiplexeur HART

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Interface pour raccordement au multiplexeur HART par connecteur mâle IDC/FLK
Alimentation simple ou redondante, découplage à diodes, protection contre les inversions de polarité
Le module d'alimentation/de signalisation de défaut est fourni avec, et il n'est pas nécessaire de le commander séparément.
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée