Amplificateur-séparateur à 3 voies à signal de tension avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux mV à V. Prise en charge des signaux d'entrée de -50 mV ... 50 mV/-30 V ... 30 V et des signaux de sortie de -10 V ... 10 V/0(4) mA ... 20 mA. Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche.
MINI MCR-2-U-UI-PT
-
Amplificateur-séparateur d'entrée
2902021
Amplificateur séparateur à 3 voies, avec entrée/sortie configurables, pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques, dans la plage mV et V, aussi bien unipolaire que bipolaire. Connectique Push-in, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Amplificateur-séparateur d'entrée |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | 30 Hz (via DIP switch) |
| 5 kHz (via DIP switch) | |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 8,5 ms (à filtre 30 Hz) |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms |
| Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | 25 mA (Sortie courant, pour 24 V DC avec charge) |
| 54 mA (Sortie de courant, pour 12 V DC charge comprise) | |
| Consommation de puissance (Sortie I) | ≤ 800 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω) |
| Signal: Tension | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal d'entrée | Tension |
| Signal d'entrée tension | -50 mV ... 50 mV (via DIP switch) |
| 0 mV ... 50 mV (via DIP switch) | |
| -60 mV ... 60 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 60 mV (via DIP switch) | |
| -75 mV ... 75 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 75 mV (via DIP switch) | |
| -80 mV ... 80 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 80 mV (via DIP switch) | |
| -100 mV ... 100 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 100 mV (via DIP switch) | |
| -120 mV ... 120 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 120 mV (via DIP switch) | |
| -150 mV ... 150 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 150 mV (via DIP switch) | |
| -200 mV ... 200 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 200 mV (via DIP switch) | |
| -240 mV ... 240 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 240 mV (via DIP switch) | |
| -300 mV ... 300 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 300 mV (via DIP switch) | |
| -500 mV ... 500 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 500 mV (via DIP switch) | |
| -600 mV ... 600 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 600 mV (via DIP switch) | |
| -750 mV ... 750 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 750 mV (via DIP switch) | |
| -800 mV ... 800 mV (via DIP switch) | |
| 0 mV ... 800 mV (via DIP switch) | |
| -1 V ... 1 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 1 V (via DIP switch) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 1,2 V (via DIP switch) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 1,5 V (via DIP switch) | |
| -2 V ... 2 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 2 V (via DIP switch) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 2,4 V (via DIP switch) | |
| -3 V ... 3 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 3 V (via DIP switch) | |
| -5 V ... 5 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP switch) | |
| -6 V ... 6 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 6 V (via DIP switch) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 7,5 V (via DIP switch) | |
| -8 V ... 8 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 8 V (via DIP switch) | |
| -10 V ... 10 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP switch) | |
| -12 V ... 12 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 12 V (via DIP switch) | |
| -15 V ... 15 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 15 V (via DIP switch) | |
| -20 V ... 20 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 20 V (via DIP switch) | |
| -24 V ... 24 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 24 V (via DIP switch) | |
| -30 V ... 30 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 30 V (via DIP switch) | |
| Signal d'entrée tension maximale | 33 V |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 10 kΩ |
| Signal: Tension/courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V (via DIP switch) |
| 1 V ... 5 V (via DIP switch) | |
| -5 V ... 5 V (via DIP switch) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP switch) | |
| 2 V ... 10 V (via DIP switch) | |
| -10 V ... 10 V (via DIP switch) | |
| Tension de marche à vide | < 17 V |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (via DIP switch) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP switch) | |
| Signal de sortie courant maximal | 22 mA |
| Courant de court-circuit | < 32 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (pour 20 mA) |
| Ondulation | < 20 mVCC (à 600 Ω) |
| < 20 mVCC (à 600 Ω) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902021 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1121 |
| Product key | DK1121 |
| GTIN | 4046356651998 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 117 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 116 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002UAIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TR TS_S_103.01.00081CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f33d13f0-e24e-4085-8f6a-5a4b2b61c5ed |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Logiciel 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Logiciel 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de connecteurs 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de connecteurs 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem