QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS - Alimentation
1168603

Prépare aux exigences du CRA

Version prééquipée en lecture seule de l'alimentation à découpage primaire QUINT POWER avec tension de sortie réglée et signalisation adaptée, entrée : triphasée, sortie : 24 V DC / 40 A. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
Côté entrée le plus robuste : immunité élevée, grâce à des éclateurs à gaz intégrés (jusqu'à 6 kV), et une durée de pontage ≥ 20 ms en cas de panne de secteur
Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité