CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2910410
Disjoncteur d'appareil électronique multicanaux avec interface IO Link pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Les courts-circuits puissants répétés peuvent réduire l'intégrale de fusion du fusible en amont intégré. |
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | CBMC |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de voies | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Généralités | |
Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
Tension de référence | 24 V DC |
Courant de référence IN | max. 16 A DC (IN+) |
max. 40 A DC (Par pôle en cas de pontage d'autres appareils via IN+) | |
Courant de référence IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable par canal de sortie) |
Courant assigné (préréglé) | 4 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Circuit de charge) |
Fusible | électronique |
Rendement | > 99 % |
Courant de repos I0 | typ. 25 mA |
Puissance dissipée | typ. 0,6 W (à vide) |
< 4 W (en régime nominal) | |
Durée d'initialisation du module | 1,6 s |
Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 5 s (en surcharge / court-circuit) |
Tolérance de mesure I | ± 15 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 6896552 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
2597403 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
443066 h (à 35 °C avec 100 % de charge) | |
Elément Fail Safe | 15 A DC (par canal de sortie) |
Type de contact | sans isolation galvanique |
Circuit de charge | |
Temps de coupure | ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
≥ 18,8 V DC (désactivé) | |
Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
Charge capacitive max. | 30000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible) |
Temporisation à l'enclenchement | 0,1 s (par canal de sortie) |
Circuit principal IN+ | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 8 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Circuit principal IN- | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal OUT | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
IO-Link | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
IO-Link | |
Type d'interface | IO-Link |
Spécification | V1.1 |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Vitesse de transmission | 230,4 kBit/s (COM3) |
Temps de cycle | min. 40 ms |
Nombre de données de process | 8 Octet (Données d'entrée) |
3 Octet (Données de sortie) | |
Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC |
Courant absorbé | max. 30 mA (IO-Link L+) |
IO-Link Vendor ID | 176dec, 00 B0hex |
IO-Link Device ID | 393520dec, 06 01 30hex |
LED IO-Link éteinte | désactivé (pas de communication) |
LED IO-Link verte | clignote (Connexion IO-Link établie) |
Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
clignote (Mode de programmation actif) | |
Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote deux fois (Canal désactivé, dépassement de la limitation de courant totale des appareils de 40 A) |
Dessin coté |
|
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 98 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Matériau | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 3000 m jusqu'à 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m jusqu'à 46 °C (amsl) | |
Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
57,6 Hz … 150 Hz (Accélération 5g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
Homologation UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
Remarque | Influences environnementales - chocs |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
Normes/prescriptions | EN 50178 |
Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2910410 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA152 |
Product key | CLA152 |
Page catalogue | Page 376 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626448558 |
Poids par pièce (emballage compris) | 130 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 128 g |
Numéro du tarif douanier | 85362010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) | |
SCIP | cf0e870d-4d39-4026-9a6e-21123e10589e |
Produits compatibles
-
USB IO-LINK ADAPTER - Adaptateur de programmation 1533311
-
EML (10X7)R - Etiquette 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Repérage d'appareils 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Alimentation 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Alimentation 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Alimentation 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Alimentation 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentation 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentation 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentation 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentation 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentation 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Alimentation 2903156
Avantages
Transparence de l'installation grâce aux nombreuses options de diagnostic
Accès mondial à l'appareil grâce à l'intégration dans votre infrastructure IO-Link
Verrouillage sécurisé grâce à un blocage d'accès
Planifiez vos interventions de service avec plus d'efficacité grâce à la possibilité d'exécuter des interventions régulières via l'interface.
Diagnostic aisé des erreurs grâce à une classification et un enregistrement précis des erreurs
Fonctionnement autonome car entièrement fonctionnel même sans raccordement de l'interface IO-Link
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem