WML 7,5 (25X13)RL - Etiquette de repérage pour câble
1148837

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK S1.1, plage de diamètre de câble: 4 ... 7,6 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 7,6 mm, Nombre d'étiquettes: 5000, hauteur du champ de texte: 12,7 mm, largeur du champ de texte: 25,4 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Pour les applications intérieures et extérieures : grande résistance aux salissures et à l'abrasion grâce au laminé de protection
Positionnement fixe et défini des étiquettes grâce au système de collage
Plage de diamètres importante, avec de nombreuses possibilités d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique
Les étiquettes autoprotégées ne créent pas de volume supplémentaire, ce qui permet de tirer le câble à travers des goulottes par exemple
Manutention rapide et simple
Pour les corps cylindriques, les fils individuels et les câbles