SACC-E-M12MS-4PL-M20
-
Embases paroi avant
1139802
Embases paroi avant, Universel, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Laiton, nickelé, Écrou plat fourni
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur mâle M12) |
| 2 Nm (Côté châssis) |
| Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 29 mm |
| Matériau | PA 6 (Levier d'actionnement) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR (Connecteur mâle M12) |
| Matériau de surface de prise | Laiton, nickelé |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A (2 A en cas d'utilisation de conducteurs de 0,14 mm²) |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-Lock |
| Type de contact | Mâle |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (avec embout) | |
| Section raccordable AWG | 26 ... 18 (sans embout) |
| 26 ... 20 (avec embout) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7 mm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur mâle M12) |
| 2 Nm (Côté châssis) | |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| IP65 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1139802 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CEA |
| Product key | AF2CEA |
| GTIN | 4063151223267 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 29,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 30,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SACC-M12FS-4PL M - Connecteur 1424655
-
SACC-M12FR-4PL M - Connecteur 1424656
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Câble pour capteurs/actionneurs 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Rouleau de câble 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - Embout 3203024
-
A 0,25- 7 - Embout 3202478
-
A 0,34- 7 - Embout 3009202
-
A 0,5 - 6 - Embout 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Embout 3200687
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430491
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture 1456190
-
WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder 1212368
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
-
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1392839
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668111
Avantages
Branchement facile sans outil, avec raccordement Push-Lock
Affectation facile des différents conducteurs grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de support des contacts
Connexion aisée des conducteurs souples par levier
Raccordement fiable et rapide des câbles électriques
Fréquemment recherché
- Connecteurs circulaires 7 pôles
- Connecteurs circulaires 8 pôles
- M12 mâle, 17 pôles
- M12 mâle, 3 pôles
- M12 mâle, 8 pôles
- M12 mâle, 4 pôles
- Connecteurs circulaires 4 pôles
- Connecteurs circulaires 5 pôles
- M12 mâle
- Connecteurs circulaires 12 pôles
- Connecteurs circulaires 6 pôles
- Connecteurs circulaires 3 pôles
- M12 mâle, 6 pôles
- M12 mâle, 12 pôles
- Connecteur mâle IDC à raccordement rapide (IP65)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem