PTCB E1 24DC/4A SI-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1135745

Fusible électronique à 1 canal pour protéger les récepteurs 24 V. Répartition facile du potentiel, avec les blocs de jonction du système CLIPLINE complete. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et mécanisme de verrouillage électronique. Pour l'installation sur des rails DIN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
Conception individuelle pour une protection adaptée, conformément à vos exigences
Possibilités accrues de commande et de diagnostic grâce à une sortie d'état intégrée et une entrée de remise à zéro
Protection optimale des câbles et des capteurs ainsi que des courants électriques NEC de classe 2, grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire

Questions fréquemment posées


Existe-t-il un tutoriel concernant le matériel, et qui explique les fonctions du PTCB ?

video thumbnail of faq answer

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel, qui permet de se familiariser avec le PTCB.... Voir plus

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel, qui permet de se familiariser avec le PTCB.

Voir moins

Comment régler l'intensité nominale ?

1. Démarrez le mode de programmation en appuyant sur le bouton LED pendant > 2 secondes. La LED indique l'intensité nominale réglée par le rythme du clignotement en jaune, par ex. 4 clignotements pour 4 A.
2. Réglez l'intensité nominale souhait... Voir plus

1. Démarrez le mode de programmation en appuyant sur le bouton LED pendant > 2 secondes. La LED indique l'intensité nominale réglée par le rythme du clignotement en jaune, par ex. 4 clignotements pour 4 A.
2. Réglez l'intensité nominale souhaitée en appuyant plusieurs fois sur le bouton, par ex. trois fois pour 3 A, ce qui est ensuite indiqué par 3 clignotements.
3. Pour confirmer la nouvelle valeur d'intensité, appuyez sur le bouton LED du canal pendant > 2 secondes.
E l'absence de confirmation, le canal quitte le mode de programmation après 60 secondes.

Voir moins

Quels sont les signaux disponibles sur le PTCB ?

Il existe différentes versions du PTCB, avec 13-14 contacts libres de potentiel (NO/NO2) ou avec une combinaison d'entrée de réinitialisation et de sortie d'état (SI-R)
 
NO - contact à distance libre de potentiel 13-14
Cela indique l'état d... Voir plus

Il existe différentes versions du PTCB, avec 13-14 contacts libres de potentiel (NO/NO2) ou avec une combinaison d'entrée de réinitialisation et de sortie d'état (SI-R)
 
NO - contact à distance libre de potentiel 13-14
Cela indique l'état du PTCB. En cas d'une coupure d'erreur, il émet un message.
fermé = absence d'erreur
ouvert = une coupure d'erreur a lieu
Pour le NO2, le contact est également ouvert lorsque le canal est désactivé à la main.
 
SI - sortie d'état
Signal d'état sans séparation de potentiel, reflétant l'état inverse du PTCB. En cas d'une coupure d'erreur, il émet un message.
High (24 V) = une coupure d'erreur a lieu
Low (0 V) = absence d'erreur
Courant maximum 20 mA
 
RST - entrée de reset
Le canal désactivé par une erreur est réactivé par un front descendant.

Voir moins

Quel est le courant maximal pour un court-circuit ?

Le courant maximal dépend du courant disponible que l'alimentation peut fournir en cas de court-circuit, et du type de court-circuit. Le courant n'est pas limité par le PTCB.


Combien de PTCB peuvent être pontés ?

La limitation du nombre de PTCB pouvant être pontés n'est pas déterminée par les PTCB, mais par les ponts. Les ponts peuvent supporter un courant maximal de 32 A et le plus grand pont présente 50 pôles. Avec un courant adéquat, il est donc possible de ponter jusqu'à 50 PTCB.


Avec quels blocs de jonction le PTCB est-il compatible ?

Le PTCB est compatible avec l'ensemble de la gamme CLIPLINE complete, ce qui permet d'utiliser un bloc de jonction approprié en fonction des exigences. Les ponts correspondants font également partie du portefeuille de blocs de jonction CLIPLINE compl... Voir plus

Le PTCB est compatible avec l'ensemble de la gamme CLIPLINE complete, ce qui permet d'utiliser un bloc de jonction approprié en fonction des exigences. Les ponts correspondants font également partie du portefeuille de blocs de jonction CLIPLINE complete. Une sélection de produits compatibles (et de ponts associés) est disponible dans l'onglet Accessoires de la page produit.

Voir moins


Voir les FAQ