ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Plaque avant
1135275

Plaque frontale de la gamme ECS, préparée pour le presse-étoupe M25 (2x), verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noire (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur : 62 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Membrane de compensation de pression intégrée pour des pressions ambiantes variables
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Compatible avec les plaques frontales existantes ECS-P-122X169…