EML (15X6)RL-S YE - Etiquette
1131781

Etiquette, Rouleau, yellow (RAL 1018), vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 10000, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Repères pour appareils à une voie pour les imprimantes à rouleaux à transfert thermique THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
En combinaison avec l'imprimante à rouleaux à transfert thermique THERMOMARK E.300 (F) ou THERMOMARK E.600 (F), il est possible d'ajouter une fonction de distribution
Les repères autocollants pour appareils EML ... conviennent particulièrement au marquage des différents équipements électriques, dans le domaine de la construction d’automates, d’installations et d’armoires électriques
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques