EEM-MA771-24DC - Appareil de mesure
1127060

Prépare aux exigences du CRA

Compteur d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC, raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V (phoenixcontact.com/empro-help). Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Une mesure d'énergie en trois étapes seulement, grâce à l'assistant d'installation intuitif
Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce au raccordement direct des bobines de Rogowski courantes
Mise en service et entretien faciles, avec des fonctions de serveur web et d'affichage intelligentes
Protection des données par la désactivation ciblée des fonctions de configuration des touches et des interfaces
Intégration rapide dans les systèmes de commande et de gestion grâce à des solutions de communication orientées vers l'avenir et à des services numériques