RBO 6-WD-HC - Bloc de jonction à boulon
1099418

type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement compact avec cosses à anneau et à fourche
Montage sur profilés standard ou directement dans des coffrets de commande