FL SWITCH 2506-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1089135

Prépare aux exigences du CRA

Managed Switch 2000 série, 6 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Ports SFP 100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Plage de température élargie, Mode PROFINET préconfiguré, LED d'état PROFINET, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

MRP (client et manager)
VLAN
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
RSTP
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
Mémoire de configuration
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mode PROFINET préconfiguré