HC-STA-B24-SHWD-2SSM40-ELC-AL
-
Boîtier
1082605
Embase en saillie B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 84,7 mm, presse-étoupe: sans, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Les nouveaux boîtiers HEAVYCONNEC STA sans revêtement sont-ils compatibles avec les anciennes variantes à revêtement par poudre ?
Oui, les anciennes variantes de boîtiers à revêtement par poudre sont par principe compatibles avec les nouvelles variantes HC STA.
Exception : HC‑B32 et HC‑STA‑B32 sont incompatibles entre eux.
Des variantes de boîtiers équipées de plusieurs filetages sont-elles possibles ?
Oui, des modèles spéciaux à plusieurs filetages peuvent être fabriqués pour de nombreuses variantes de boîtiers.
Veuillez contacter votre représentant commercial à ce sujet.
Pourquoi les forces de verrouillage du boîtier HEAVYCONNEC STA sont-elles supérieures que celles des anciennes variantes à revêtement par poudre ou des variantes de concurrents ?
Les boîtiers jusqu'ici revêtus par poudre atteignent l'indice de protection IP65.
Les forces de verrouillage supérieures des boîtiers HC STA font que les indices de protection supérieurs IP66 et IP67 sont garantis.
Que signifie « aluminium résistant à la corrosion » ?
Les boîtiers HEAVYCONNEC sont en alliage d'aluminium haut de gamme.
Les boîtiers sont soumis à un test au brouillard salin de 96 heures, conformément à la norme CEI 60068‑2‑11:1981.
Après ce test, le boîtier ne présente ni détérioration, ni cor...
Voir plus
Les boîtiers HEAVYCONNEC sont en alliage d'aluminium haut de gamme.
Les boîtiers sont soumis à un test au brouillard salin de 96 heures, conformément à la norme CEI 60068‑2‑11:1981.
Après ce test, le boîtier ne présente ni détérioration, ni corrosion susceptibles d'entraver le fonctionnement du boîtier métallique.
Pourquoi ces boîtiers de connecteurs HEAVYCONNEC ne sont-ils pas revêtus par poudre ?
Les boîtiers en aluminium non revêtu de la gamme HEAVYCONNEC sont adaptés à la fois aux applications standard et aux applications CEM. Leurs garnitures et leurs surfaces conductrices les rendent « EMC ready » et leur confèrent d'excellentes propriété... Voir plus
Les boîtiers en aluminium non revêtu de la gamme HEAVYCONNEC sont adaptés à la fois aux applications standard et aux applications CEM. Leurs garnitures et leurs surfaces conductrices les rendent « EMC ready » et leur confèrent d'excellentes propriétés de blindage lorsqu'ils sont combinés avec un presse-étoupe CEM. Ils sont ainsi particulièrement adaptés aux environnements exigeants sur le plan electromagnétique.
Voir moins