HC-COM-BWS-EL-AL
-
Boîtier
1078594
Embase COM, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 19,8 mm, presse-étoupe: sans, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Pourquoi ces boîtiers de connecteurs HEAVYCONNEC ne sont-ils pas revêtus par poudre ?
Les boîtiers en aluminium non revêtu de la gamme HEAVYCONNEC sont adaptés à la fois aux applications standard et aux applications CEM. Leurs garnitures et leurs surfaces conductrices les rendent « EMC ready » et leur confèrent d'excellentes propriété... Voir plus
Les boîtiers en aluminium non revêtu de la gamme HEAVYCONNEC sont adaptés à la fois aux applications standard et aux applications CEM. Leurs garnitures et leurs surfaces conductrices les rendent « EMC ready » et leur confèrent d'excellentes propriétés de blindage lorsqu'ils sont combinés avec un presse-étoupe CEM. Ils sont ainsi particulièrement adaptés aux environnements exigeants sur le plan electromagnétique.
Voir moins