HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Élément de contact
1077119

Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Adaptateur pour connecteur mâle RJ45

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373