PRC 5-HEAD-FS6-1 - Porte-contacts
1070197

type de raccordement

Porte-contacts, Famille d'articles: PRC 35, design: Déverrouillage avec un outil ou à la main (voir accessoires), coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Élément de contact sans boîtier de connecteur. Prière de commander le boîtier de connecteur adapté conformément à la liste des accessoires.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Interfaces polyvalentes grâce aux boîtiers de connecteurs mâles droits ou coudés
Fixation universelle des têtes de connecteurs en place avec la technique de raccordement vissé
Système modulaire pour une gestion des stocks optimisée
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries