EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
Bloc de jonction de puissance, Avec alvéole pour fiche test, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 95 mm2 - 185 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris
| Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
| Nombre de pôles | 1 |
| Pas | 31 mm |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 9,55 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 150 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement PowerTurn |
| Longueur à dénuder | 40 mm |
| Gabarit | B14 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 95 mm² ... 185 mm² |
| Section du conducteur AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 95 mm² ... 185 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 95 mm² ... 150 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 95 mm² ... 150 mm² |
| Flexibilité de la section avec ponts d'insertion munis d'embouts sans douille en plastique | 95 mm² (120 mm²) |
| Flexibilité de la section avec ponts d'insertion munis d'embouts avec douille en plastique | 95 mm² ... 120 mm² |
| Int. nom. | 309 A |
| Courant de charge maximal | 309 A (pour une section de conducteur de 150 mm²) |
| Tension nominale | 1000 V |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 95 mm² ... 185 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 108,3 mm |
| Intervalle entre perçages | 137,2 mm |
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
| Pas | 31 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 12,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 150 mm² | 18 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Caractéristiques techniques | |
| Intervalle entre perçages | 137,2 mm |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35/15 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 15 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Section de conducteur/poids | 95 mm² /14 kg |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 185 mm² /16,8 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Vieillissement | |
| Cycles de température | 192 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 10 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 0,58g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | vissage direct |
| Référence | 1054739 |
| Conditionnement | 3 Unité(s) |
| Commande minimum | 3 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2211 |
| Product key | BE2211 |
| GTIN | 4055626690889 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 388 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 375,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |